placeholder

现场演示产品介绍

MPS mCar
    mCar由MPS自助研发制造而成,将MPS电源和动力控制部件集成到一个真实庞大的系统中,以方便MPS团队在极具挑战性的应用中实现软硬件的测试。在车辆的设计和机械功能中,向您展示了大量由MPS制造的元器件。产品特性及其功能:
  • 自由旋转中心车架
  • 4轮独立控制的电动转向系统
  • 独立控制的电动驱动功能
  • 4轮独立控制的电动驱动轮
  • 全电子设计和无线集成设计

  • 高效率,小尺寸的可并联100A电源模块
    MPM3695-80是一款集成电感的16V, 100A 带PMBus的电源模块,可支持并联输出400A电流,适用于FPGA, ASIC等大电流场景。

    全数字化PFC+LLC控制芯片HR1210
    HR1210 是MPS第二代数字PFC+LLC控制芯片,在全范围效率,待机功耗,噪音,可靠性等关键性能都达到业内领先水平。其独有的数字控制和模拟高压器件高度集成的实现方式,不仅使应用电路的外围器件非常简洁,还可以灵活适应各种应用以及不同功率段的各种需求。甚至关键参数的优化可以通过自动化系统扫描完成,能够大幅度的节省研发周期和资源。

      MPS eMotion 系列智能一体化电机
      MPS 智能一体化电机用于中小功率通用伺服领域,包括42(典型电压24V), 57(典型电压36V)两个系列,共七种功率等级,主要针对功率从30W到200W应用。

      汽车级USB Type C PD
      双路汽车级60W USB type C充电器DEMO

      “灯光秀”尾灯
      汽车级芯片实现多路恒流驱动,可实现各种动态显示效果,具有科技感,更安全,更人性化

      集成数字管理的4路输出3A电源模块
      MPM54304是一款3V至16V输入,四路输出的电源 模块,可以输出3A/3A/2A/3A电流,或者并联输出6A/4A电流。模块尺寸仅为7x7x2mm。可以广泛应用于通信,工业,医疗等应用场景。